readycable® Bus кабел подходящ за B&R iX20CA3E61.xxxx, основен кабел PUR 12,5xd

MAT9730101 product image
igus-icon-lupe
1. Екструдирана PUR смес 2. Гъвкаво силно сплитане от калайдисани медни проводници 3. Полимер 4. Пластмасово фолио със слой от алуминий 5. Пластмасово фолио 6. Пластмасов светещ елемент 7. TPE смес с високи механични свойства (според спецификацията на шината) 8. Тънкопроводен жило в особено гъвкава версия, изработена от чисти медни проводници<br /> 
igus-icon-lupe
1 от 2
MAT9730101 product image
1. Екструдирана PUR смес 2. Гъвкаво силно сплитане от калайдисани медни проводници 3. Полимер 4. Пластмасово фолио със слой от алуминий 5. Пластмасово фолио 6. Пластмасов светещ елемент 7. TPE смес с високи механични свойства (според спецификацията на шината) 8. Тънкопроводен жило в особено гъвкава версия, изработена от чисти медни проводници<br /> 
  • За приложения със средна натовареност
  • PUR външна изолация
  • Цялостен екран
  • Устойчив на охлаждащ агент
  • Устойчив на срязване
  • Маслоустойчив (съгласно DIN EN 50363-10-2)
  • До 4-годишна гаранция
igus-icon-lieferzeitMAT9730101
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.