готов кабел® сигнален кабел, подходящ за Siemens 6FX8002-2DC40, удължителен кабел PVC 10xd

MAT9741520 product image
igus-icon-lupe
1. Външна обвивка: екструдирана PVC смес, устойчива на масла 2. Цялостен екран: изключително гъвкаво сплитане от калайдисани медни проводници 3. Екран: пластмасово фолио 4. Изолация на жилата: висококачествена смес TPE 5. Продовник: многожилен специален продовник с висока гъвкавост от калайдисани медни проводници. 6. Фиксатори за облекчаване на силата на опън: централен елемент с висока якост на опън
igus-icon-lupe
1 от 2
MAT9741520 product image
1. Външна обвивка: екструдирана PVC смес, устойчива на масла 2. Цялостен екран: изключително гъвкаво сплитане от калайдисани медни проводници 3. Екран: пластмасово фолио 4. Изолация на жилата: висококачествена смес TPE 5. Продовник: многожилен специален продовник с висока гъвкавост от калайдисани медни проводници. 6. Фиксатори за облекчаване на силата на опън: централен елемент с висока якост на опън
  • За приложения със средно натоварване
  • PVC външна обвивка
  • Устойчив на масло (според DIN EN 50363-4-1)
  • Без силикон
  • Забавящ горенето
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT9741520
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.