readycable® сигнален кабел подходящ за Siemens 6FX3_02-2XB11, основен кабел, PVC 10xd

MAT9741544 product image
igus-icon-lupe
1. Маслостойка смеска на основата на PVC 2. Екран от медна оплетка с висока якост на огъване 3. Залепваща се лента върху външния слой 4. Адаптирана TPE смеска върху екранираната двойка 5. Изключително устойчив при огъване, екран от калайдисана мед 6. централен елемент с висока якост на опън 7. Специален жилав продълник от тънки проводници
igus-icon-lupe
1 from 2
MAT9741544 product image
1. Маслостойка смеска на основата на PVC 2. Екран от медна оплетка с висока якост на огъване 3. Залепваща се лента върху външния слой 4. Адаптирана TPE смеска върху екранираната двойка 5. Изключително устойчив при огъване, екран от калайдисана мед 6. централен елемент с висока якост на опън 7. Специален жилав продълник от тънки проводници
  • За приложения със средно натоварване
  • PVC външна обвивка
  • Устойчив на масло (според DIN EN 50363-4-1)
  • Без силикон
  • Забавящ горенето
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT9741544