readycable® сигнален кабел подходящ за Siemens 6FX8002-2DC40, удължителен кабел PUR 10xd

MAT9841566 product image
igus-icon-lupe
1. Външна обвивка: пресован PUR смес 2. Обвивка: полимер 3. Цялостен екран: изключително гъвкаво сплитане от калайдисани медни проводници 4. Обвивка: пластмасово фолио 5. Изолация на жилата: механично висококачествена TPE смес 6. Продовник: много фино усукан специален продълник във високо гъвкав вариант от калайдисани медни проводници. 7. Фиксатори за облекчаване на силата на опън: централен елемент с висока якост на опън
igus-icon-lupe
1 от 2
MAT9841566 product image
1. Външна обвивка: пресован PUR смес 2. Обвивка: полимер 3. Цялостен екран: изключително гъвкаво сплитане от калайдисани медни проводници 4. Обвивка: пластмасово фолио 5. Изолация на жилата: механично висококачествена TPE смес 6. Продовник: много фино усукан специален продълник във високо гъвкав вариант от калайдисани медни проводници. 7. Фиксатори за облекчаване на силата на опън: централен елемент с висока якост на опън
  • За приложения със средно натоварване
  • PUR външна изолация
  • Маслоустойчив (съгласно DIN EN 50363-10-2)
  • Без халогени
  • Без силикон
  • Забавящ горенето
  • Офшорна индустрия
  • Устойчив на охлаждащ агент
  • Устойчив на хидролиза и микроби
  • Цялостен екран
  • Устойчив на срязване
  • Без PVC
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT9841566
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.