readycable® серво кабел, подходящ за Fanuc LX660-8077-T416, основен кабел PUR 10xd

MAT9850923 product image
igus-icon-lupe
1. Екструдирана под налягане, PUR смес 2. Изключително здрава на огъване оплетка от калайдисани медни проводници 3. Синтетичен кожух 4. Механично висококачествена TPE смес с нисък капацитет 5. Особено здрава на огъване версия, изработена от голи медни проводници 6. Пластмаса прежда 7. Пластмасово фолио 8. Пластмасово фолио с алуминиево покритие 9. Здрава на огъване оплетка от калайдисани медни проводници 10. Централен елемент с висока якост на опън
igus-icon-lupe
1 от 2
MAT9850923 product image
1. Екструдирана под налягане, PUR смес 2. Изключително здрава на огъване оплетка от калайдисани медни проводници 3. Синтетичен кожух 4. Механично висококачествена TPE смес с нисък капацитет 5. Особено здрава на огъване версия, изработена от голи медни проводници 6. Пластмаса прежда 7. Пластмасово фолио 8. Пластмасово фолио с алуминиево покритие 9. Здрава на огъване оплетка от калайдисани медни проводници 10. Централен елемент с висока якост на опън
  • За приложения със средно натоварване
  • PUR външна изолация
  • Екраниран
  • Устойчив на масло и охлаждаща течност
  • Устойчив на срязване
  • Забавящ горенето
  • Устойчив на хидролиза и микроби
  • Без PVC и без халогени
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT9850923
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.