Кабел за управление readycable®, подходящ за Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, основен кабел TPE 5xd

MAT9912102 product image
igus-icon-lupe
1. Екструдирана под налягане, безхалогенна TPE смес 2. Изключително гъвкава оплетка от калаени медни жила 3. Екструдирана под налягане, TPE смес за пълнеж на оплетката 4. Адаптер 5. Усукани жила в специално гъвкаво изпълнение от гола мед 6. централен елемент с висока якост на опън
igus-icon-lupe
1 от 2
MAT9912102 product image
1. Екструдирана под налягане, безхалогенна TPE смес 2. Изключително гъвкава оплетка от калаени медни жила 3. Екструдирана под налягане, TPE смес за пълнеж на оплетката 4. Адаптер 5. Усукани жила в специално гъвкаво изпълнение от гола мед 6. централен елемент с висока якост на опън
  • За приложения с високо натоварване
  • Външна обвивка от TPE
  • Цялостен екран
  • Устойчив на охлаждащ агент
  • Гъвкави при ниски температури
  • Устойчив на хидролиза и микроби
  • Без халогени
  • Без силикон
  • UV-устойчиви
  • Без PVC
  • Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
  • CFRIP®
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT9912102
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.