readycable® дата кабел подходящ за Heidrive 14-007-051-60 M23, основен кабел, TPE 6.8xd

MAT9923910 product image
igus-icon-lupe
1. Пресован TPE компаунд 2. Екранировка с медно покритие с висока якост на огъване 3. екструдиран клиновиден пълнеж 4. 2 жила, всяко от които е усукано с малка дължина на стъпката 5. Изключително гъвкав проводник с малък диаметър
igus-icon-lupe
1 от 2
MAT9923910 product image
1. Пресован TPE компаунд 2. Екранировка с медно покритие с висока якост на огъване 3. екструдиран клиновиден пълнеж 4. 2 жила, всяко от които е усукано с малка дължина на стъпката 5. Изключително гъвкав проводник с малък диаметър
  • За приложения с изключително тежки натоварвания
  • Външна обвивка от TPE
  • Цялостен екран
  • Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
  • Устойчив на хидролиза и микроби
  • Без халогени
  • Без силикон
  • Без PVC
  • UV-устойчиви
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT9923910