readycable® Bus кабел подходящ за B&R iX20CA3E61.xxxx, основен кабел TPE 12.5xd

MAT9930102 product image
igus-icon-lupe
1. Външна обвивка: пресован екструдиран, Забавящ горенето TPE смесен Цялостен екран: изключително гъвкава оплетка от калайдисани медни проводници 3. Защитно фолио: алуминиево покритие Пластмасово фолио 4. Вътрешна изолация: пресован екструдиран, попълващ порите TPE смесен 6. Изолация на жилата: механично висококачествена TPE смес (според спецификацията на автобус) 7. Проводник: нишка от тънки проводници в особено огъваща се версия, състояща се от голи медни проводници<br /> 
igus-icon-lupe
1 from 2
MAT9930102 product image
1. Външна обвивка: пресован екструдиран, Забавящ горенето TPE смесен Цялостен екран: изключително гъвкава оплетка от калайдисани медни проводници 3. Защитно фолио: алуминиево покритие Пластмасово фолио 4. Вътрешна изолация: пресован екструдиран, попълващ порите TPE смесен 6. Изолация на жилата: механично висококачествена TPE смес (според спецификацията на автобус) 7. Проводник: нишка от тънки проводници в особено огъваща се версия, състояща се от голи медни проводници<br /> 
• Profinet
• Структура със звезден квадрант
• За приложения с енергийни вериги
• TPE външна обвивка
• Цвят на външната обвивка жълто-зелен
• Коефициент на пойде - 12,5xd
• Цялостен екран
• Устойчива на масло и забавяща горенето
• Гарантирани 10 милиона двойни хода
  • Гаранция до 4 години
  • igus-icon-lieferzeitMAT9930102
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.