readycable® резолвер кабел подходящ за кабел Jetter no. 723, основен кабел, TPE 6,8xd

MAT9941812 product image
igus-icon-lupe
1. Външна обвивка: екструдирана под налягане, без халогени смес от TPE<br />2. Цялостен екран: изключително гъвкава оплетка от калаени медни жици.<br />3. Вътрешна изолация: екструдирана под налягане gusset-filling смес от TPE<br />4. Изолация на жилата: механично висококачествена смес от TPE<br />5. Продoвник: многожичен проводник от медни жици, устойчиви на огъване<br />6. Фиксатори за облекчаване на силата на опън: централен елемент с висока якост на опън
igus-icon-lupe
1 от 2
MAT9941812 product image
1. Външна обвивка: екструдирана под налягане, без халогени смес от TPE<br />2. Цялостен екран: изключително гъвкава оплетка от калаени медни жици.<br />3. Вътрешна изолация: екструдирана под налягане gusset-filling смес от TPE<br />4. Изолация на жилата: механично висококачествена смес от TPE<br />5. Продoвник: многожичен проводник от медни жици, устойчиви на огъване<br />6. Фиксатори за облекчаване на силата на опън: централен елемент с висока якост на опън
  • За приложения с изключително тежки натоварвания
  • Външна обвивка от TPE
  • Цялостен екран
  • Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
  • Устойчив на хидролиза и микроби
  • Без халогени
  • Без силикон
  • Без PVC
  • UV-устойчиви
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT9941812
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.