igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
- За приложения с изключително тежки натоварвания
- Външна обвивка от TPE
- Цялостен екран
- Устойчив на хидролиза и микроби
- Забавящ горенето
- Без силикон
- UV устойчивост: Висока
- Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
- CFRIP®
- Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT9961515
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.