Готов кабел® за захранване, подходящ за Siemens 6FX8002-5CN16, базов кабел TPE 7.5xd

MAT9961554 product image
igus-icon-lupe
1. Екструдирана под налягане, Забавящ горенето TPE смес 2. Изключително гъвкава оплетка от калайдисани медни проводници 3. Екструдирана под налягане, gusset-filling TPE смес 4. Механично висококачествена, особено нискоемка TPE смес 5. Особено здрава версия от голи медни проводници 6. Централен елемент с висока якост на опън
igus-icon-lupe
1 from 2
MAT9961554 product image
1. Екструдирана под налягане, Забавящ горенето TPE смес 2. Изключително гъвкава оплетка от калайдисани медни проводници 3. Екструдирана под налягане, gusset-filling TPE смес 4. Механично висококачествена, особено нискоемка TPE смес 5. Особено здрава версия от голи медни проводници 6. Централен елемент с висока якост на опън
  • За приложения с изключително тежки натоварвания
  • Външна обвивка от TPE
  • Цялостен екран
  • Устойчив на хидролиза и микроби
  • Забавящ горенето
  • Без силикон
  • UV устойчивост: Висока
  • Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
  • CFRIP®
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT9961554
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.