readycable® захранващ кабел, подходящ за Allen Bradley 2090-CPWM7DF-04AF, основен кабел TPE 7,5xd

MAT9961726 product image
igus-icon-lupe
1. Пресовано под налягане, халогенсвободна TPE смес 2. Изключително гъвкава оплетка от калаени медни проводници 3. Пресованa, запълваща TPE смес 4. Механично висококачествена, особено от ниско капацитивна TPE смес 5. Особено гъвкав вариант от чисти медни проводници 6. Централен елемент с висока якост на опън
igus-icon-lupe
1 от 2
MAT9961726 product image
1. Пресовано под налягане, халогенсвободна TPE смес 2. Изключително гъвкава оплетка от калаени медни проводници 3. Пресованa, запълваща TPE смес 4. Механично висококачествена, особено от ниско капацитивна TPE смес 5. Особено гъвкав вариант от чисти медни проводници 6. Централен елемент с висока якост на опън
  • За приложения с високо натоварване
  • Външна обвивка от TPE
  • Цялостен екран
  • Устойчив на хидролиза и микроби
  • Без халогени
  • Без силикон
  • UV устойчивост: Висока
  • Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
  • Без PVC
  • CFRIP®
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT9961726
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.