Щепселен конектор, серия 615, сигнален конектор, вкл. Контакти

MAT01730640 product image
igus-icon-lupe
MAT01730640 product image
igus-icon-lupe
MAT01730640 product image
igus-icon-lupe
MAT01730640 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730640 technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 5
Щепселен конектор, серия 615, сигнален конектор, вкл. Контакти
Щепселен конектор, серия 615, сигнален конектор, вкл. Контакти
Щепселен конектор, серия 615, сигнален конектор, вкл. Контакти
Щепселен конектор, серия 615, сигнален конектор, вкл. Контакти
Щепселен конектор, серия 615, сигнален конектор, вкл. Контакти
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinc die-casting/brass, nickel-plated and plastic jacketed
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: PA modif., 30% glass fibre
  • Clamping ring material: plastic
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM / EPDM
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: male crimp
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730640
4,5-6,5 mm