Han-Quintax® изолационни вложки за кримпващи гнезда 09150043113 / 09150083113 / 09150013113

MAT0176577 product image
igus-icon-lupe
Брой контакти: 2 x 4 // 2 x 8 // 2x коаксиален
Електрически данни: 5A /50V // 10A / 50V
Скорост на трансфер: 100Mbit/s (cat. 5e) // ≤ 500 MHz / 75 Ω
Тип на свързване: Crimp, D-Sub // Han D
Напречно сечение на проводника: 0,09 ... 0,52 mm²// 0,14 ... 2,5 mm²
igus-icon-lieferzeitMAT0176577
Арт. номер