igubal® шарнирен накрайник с женска резба
Шарнирните накрайници igubal® са устойчиви на корозия и могат да се използват безпроблемно в сурова среда. Във влажна или мокра среда те са устойчиви на слаби киселини и основи. Трябва да се отбележи тяхната устойчивост на мръсотия и прах.
Корпус, изработен от материал iguton G за високи температури, висока химическа устойчивост. Подходящ за температури от -40°C до +200°C при дългосрочна употреба
Тук сферата е изработена от iglidur® X, който се определя с висока температурна устойчивост и висока якост на натиск, заедно с устойчивост на химикали. В резултат на това iglidur® X е проектиран за по-високи скорости от другите лагери iglidur®.
- Без нужда от поддръжка при работа на сухо
- Изключително ценово изгоден
- Без смазване
- Висока твърдост
- Много висока трайност при променливи натоварвания
- Компенсиране на грешки при изравняване
- Компенсация на Ъглово натоварване
- Устойчив на мръсотия, прах и мъх
- Устойчив на корозия и химикали
- Може да се използва в течни среди
- Високо ниво на потискане на вибрациите
- Подходящи за въртеливи, люлеещи се и линейни движения
- Вътрешни пръстени, монтирани в корпуси с много малък луфт
- Много лек
Типични области на приложение- Производство на велосипеди
- Промишлено строителство
- Опаковъчна промишленост
- Офшорна търговия
Ще намерите много допълнителни приложения в нашите Решения по индустрии
Кога да го използвам?- Ако искате олекотена конструкция
- За въртеливи, осцилиращи и линейни движения
- Ако се появят трептения/вибрации с висока честота
- При необходимост от работа с нисък шум
- Ако се нуждаете от електрически изолираща част
- Ако е необходима устойчивост на корозия
- В комбинация с пневматични цилиндри и газови амортисьори
- Ако се изисква химическа устойчивост
- Ако се изисква висока твърдост
| Кога не трябва да се използва?- Ако температурите са по-високи от +200 °C
- Ако се изискват скорости на въртене над 0,5 m/s
- Ако възникнат много големи аксиални и опънни сили.
- Когато се планират приложения с хидравлични цилиндри
- Ако са необходими диаметри над 30 mm
Използвайте опциите на филтъра, за да намерите подходящия продукт |
ТолерансиЛагерните елементи igubal® могат да се използват с различни толеранси според всяко приложение. Те са проектирани с голяма хлабина на лагера в стандартния продукт, което позволява сигурна работа дори при високи периферни скорости. Отворът на вътрешния пръстен се произвежда с стандартен толеранс E10. Валовете също трябва да отговарят на препоръчителните допуски h6 и h9.
Проверете вътрешния диаметър Коефициенти на плъзгащ триене и скорост
Едно важно предимство на сферични лагери igubal® без необходимост от поддръжка е, че бързите, ротационни движения на монтиран вал се извършват директно в сферичната част, направена от материалите iglidur® . Предимството на това пластмасово/стоманено лагерно разположение е, че са възможни високи скорости дори при работа на сухо. Като се вземат предвид радиалните натоварвания, максимални скорости на повърхността до 0,5 m/s се постигат при въртене. За разлика от тях, ъгловите движения на сферичните лагери се осъществяват по сферичния външен диаметър на сферата. Лагерните елементи igubal® без нужда от поддръжка позволяват също така линейно движение на вала.
Устойчивост на UV радиация
Особено ценно за работа на открито е предимството на лагерите igubal® да са устойчиви на корозия. Лагерите igubal® са устойчиви на UV лъчение. Леката промяна в цвета (потъмняване) на сферата поради UV радиация и други атмосферни влияния не засяга механичната, електрическата или топлинната спецификация.