Може да се използва в комбинация с мерните серии E шарнирни връзки
Висока стабилност
igus-icon-lieferzeit-dotGEFM-05
5
27
Igubal® фиксираща скоба с пружина
Igubal® фиксиращите скоби с пружина могат да се използват и в тежки условия без никакви проблеми. Във влажна или мокра среда те са устойчиви на слаби киселини и основи. Трябва да се подчертае нечувствителността към мръсотия и прах.
Фиксиращата скоба с пружина се състои от igumid® G, специално удароустойчив дълговлакнест полимер, усилен с влакна. Подходящ за температури от -30°C до +80°C при дългосрочна употреба.
Висока сила на опън
Заглушаване на вибрациите
Понижаващ шум
Може да се комбинира с шарнирни накрайници от размерна серия E