фиксираща скоба с пружина, откриваема, GEFM-DT, igubal®
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 3
Откриваем
Особено ценово изгоден
Материал: RN246
Нечувствителен към прах и замърсявания
Не са необходими поддръжка или смазване
Заглушаване на вибрациите
Лек
igus-icon-lieferzeit-dotGEFM-05-DT
5
27
фиксираща скоба с пружина igubal®
Благодарение на използваните материали, податливи на откриване, продуктите igubal® се намират бързо при неправилна употреба или повреда на системата. Дори най-малките фрагменти могат да бъдат открити със стандартни техники за откриване на метал.
фиксираща скоба с пружина от RN246, откриваем.
Нечувствителен към прах и замърсявания
Не са необходими поддръжка или смазване
Заглушаване на вибрациите
Лек
Типични приложения
Хранително-вкусова промишленост
Опаковъчна промишленост
тежко натоварване
Автомобилна промишленост
Технологии за отпадъци
Автоматизация
Можете да намерите още много области на приложение в нашите <a href="/info/uebersicht-branchenloesung
Когато е необходимо частиците да бъдат открити.
Когато са необходими материали, които не изискват поддръжка
Ако трябва да се използват компоненти от серии E и K
Когато се изисква висока якост на опън
<table cellpadding="10">
Кога не трябва да се използва?
Ако температурите са по-високи от +80°C
Когато са необходими диаметри над 16 mm
Ако трябва да се постигнат скорости на въртене повече от 0,5 m/s