- Материал: igumid FC
- Много лек
- Съответства на стандартите на FDA и EU 10/2011
- Откриваем за метал
Change Language :
шарнирна връзка igubal® за хранително-вкусовата промишленост
Шарнирните връзки igubal® се състоят от шарнирна връзка с щифт и задържащ пръстен или щифт със задържаща скоба. Шарнирните връзки се предлагат както с резба с лява посока, така и с дясна резба. Когато се комбинират с шарнирни накрайници igubal® от серия E, се създават съединения, които се използват в различни индустрии, включително в хранително-вкусовата промишленост, опаковъчната промишленост, технологиите за обезвреждане на отпадъци, автоматизацията технологии и автомобилната промишленост.
Шарнирната връзка е изработена от нашия материал, откриваем от метал, igumid FC. Този материал е подходящ за дългосрочна употреба при температури от -30°C до +90°C. Освен това отговаря на разпоредбите на FDA и ЕС 10/2011.
Кога да го използвам?
Кога не трябва да се използва?