Сферични лагери igubal®
Използването на сферични лагери обикновено се свързва с тежки лагери материали, труден монтаж и високи разходи. В повечето случаи обаче поддръжката е неизбежна в дългосрочен план, а лагерите са устойчиви на корозия само при специални типове. Често ролковите лагери или втулки се повреждат преждевременно поради високи ъглови натоварвания или защото се нуждаят от задълбочено преустройство, разширяване или преоборудване, за да компенсират грешки в подравняването. С сферичните лагери igubal® всички тези недостатъци остават в миналото, а с тях се появяват много нови възможности за проектиране: лесни за монтаж, ценово изгодни, леки и здрави.
Корпусът е изработен от igumid G, изключително удароустойчив полимер, подсилен с дълги влакна. Подходящ за температури от -30°C до +80°C при дългосрочна употреба.
При стандартните сферични лагери сферичният елемент е изработен от iglidur® R, който е икономичен материал с нисък коефициент на триене и добра устойчивост на износване при ниски до средни натоварвания.
- Лесно сглобяване
- рентабилен
- разцепен корпус
Типични области на приложение- Хранително-вкусова промишленост
- Железопътна индустрия
- Автомобилна промишленост
- Строителство на завода
Можете да намирате още приложения в секцията Решения по индустрии
Кога да го използвам?- За високи аксиални и радиални натоварвания
- Когато се изисква лесен монтаж
- При намалено пространство за монтаж
- Ако се изисква химическа устойчивост
- Ако е необходима ценово изгодна опция
- Ако ви трябват лагери, устойчиви на замърсявания
- За коригиране на несъосия
| Кога не трябва да се използва?- Ако температурите са по-високи от +80°C
- Ако са необходими диаметри над 30 mm
- Когато се изискват скорости на въртене над 0,5 m/s
Използвайте опциите на филтъра, за да намерите подходящия продукт |
ТолерансБез нужда от поддръжка сферичните лагери igubal® имат толеранс във вътрешния диаметър от E10. Допускът на вала трябва да бъде между h6 и h9. Хлабината на лагера позволява разширяване на лагерите поради повишаване на температурата.
Проверете вътрешния диаметър СглобяванеСферичните лагери igubal® се монтират чрез пресоване в препоръчан отвор H7 и се осигуряват аксиално. Точното изравняване на корпуса на лагера не е необходимо, тъй като сферичният лагер автоматично компенсира грешките при подравняване.