- Наследник на модела KGLM
- Размерна серия: K, съгласно DIN ISO 12240
- Материал на корпуса: igumid G
- Материал на сферичната капачка: iglidur W300/J/J4V
Change Language :
igubal KGLM сферична втулка
Сферичният лагер igubal KGLM не се нуждае от поддръжка, не изисква смазване, лек е, здрав, ценово изгоден, устойчив на замърсяване и на корозия. Може да компенсира несъответствия в подравняването и е лесен за монтаж. Корпус е изработен от igumid G, особено удароустойчив полимер, подсилен с дълги влакна, подходящ за дългосрочни температури от -40 °C до +120 °C.
При стандартните сферични обикновени лагери, сферичната капачка е изработена от iglidur® W300, материал, който се характеризира с най-ниските стойности на триене при работа на сухо и изключително ниска склонност към залепване и приплъзване. Последното е особено важно при ниски натоварвания и много бавни движения.