стоящи лагери igubal® стоящи лагери igubal® са лагерни единици, които се монтират много лесно, компенсират грешките при подравняване и предотвратяват възникването на ъглово натоварване.
Корпусът е изработен от igumid G, изключително удароустойчив полимер с дълговлакнести нишки. Подходящ за дългосрочна употреба при температури от -30 °C до +80 °C.
При стандартните стоящи лагери, сферата е изработена от iglidur® W300, материал, известен с ниския си коефициент на триене при работа на сухо и изключително ниска склонност към залепване и приплъзване. Това е особено важно при ниски натоварвания и много бавни движения.
- Без нужда от поддръжка при работа на сухо
- Висока твърдост
- Много висока трайност при променливи натоварвания
- Компенсация на несъосие и ъглово натоварване
- Устойчив на корозия и химикали
- Високо потискане на вибрациите
- Подходящи за въртеливи, люлеещи се и линейни движения
- Много лек
Типични области на приложение- Промишлено строителство
- Автоматизация
- Машиностроене
- Хранително-вкусова промишленост
- Селскостопански машини
Ще намерите много допълнителни приложения в нашите Решения по индустрии
Кога да го използвам?- Ако се изисква химическа устойчивост
- Ако е необходима ценово изгодна опция
- Ако ви трябват лагери, устойчиви на замърсявания
- За коригиране на несъосия
| Кога не трябва да се използва?- Ако температурите са по-високи от +80 °C
- Ако е необходим интегриран регулируем пръстен
- Ако са необходими диаметри над 30 mm
- Ако се изискват скорости на въртене над 0,5 m/s
Използвайте опциите на филтъра, за да намерите подходящия продукт |
Приложения Поради факта, че igubal® стоящи лагери са подходящи за работа на сухо без нужда от поддръжка, те са особено подходящи за приложения, където мястото на монтаж е трудно достъпно, в влажна или мокра среда или когато има специални изисквания за хигиена. В резултат на това стоящи лагери igubal® се използват например при приставки за миене на четки върху тях, в системи за сенници на фасади, в технологиите за обработка на материали и в хлебопекарни оборудвания.
Сглобяване стоящи лагери igubal® са предназначени да се монтират с два болта. Не е необходимо точно изравняване на корпуса на лагера, тъй като сферичният лагер автоматично компенсира грешките при подравняване. За закрепване на вала могат да се използват специални регулиращи пръстени.