Change Language :
igubal P полимерни стойки за лагери с инчови изолационни вложки
Педессталният лагер igubal® P KS с изолационна вложка в инчови размери съчетава съвременни материали с функционален тип. Идентичното разстояние между отворите до класическите P корпуси позволява лесна подмяна в съществуващи конструкции - без нужда от видоизменения.
Материалът на корпуса igumid G е удароустойчив, с дълги влакна и устойчив на температури от –40°C до +100°C (до +120°C краткосрочно). Износоустойчивата изолационна вложка с лагер iglidur® J осигурява работа с ниско триене без допълнително смазване – идеална за приложения с висока честота на циклите и минимални изисквания за поддръжка.
Благодарение на ръбчетата в нашите корпуси, беземкътите ни втулки могат лесно да бъдат извадени и поставени от задната част на корпуса, като ги завъртите на 90°.
С ниското си тегло, висока устойчивост към среди и дълъг експлоатационен живот, този лагерен корпус предлага здрава алтернатива на металните решения - особено там, където се изисква работа без смазка, ценова ефективност и надеждност.