xiros® сачмена трансферна единица с куха сфера и Корпус от iglidur® J350, плъзгащ

Ново
BB-522G-J350-ES-H product image
igus-icon-lupe
BB-522G-J350-ES-H technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 2
BB-522G-J350-ES-H product image
BB-522G-J350-ES-H technical drawing
  • Диаметър на сферата: 22,22, 25,4, 30 mm
  • Висока товароносимост с ниско триене
  • Възможни са работни температури до 120 °C
  • Материал на корпуса: iglidur J350
  • Материал на сачмите: Неръждаема стомана


ℹ️: Толерансът на височината за всички размери е ± 0,2 mm.

igus-icon-lieferzeitBB-522G-J350-ES-H
Арт. номер
36
1470
22.22