1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: J3SM-1012-08
- Материал: iglidur® J3
- Форма: Магазин за ръкавни лагери
- Размери:
- d1 10 mm
- d2 12 mm
- b1 8 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Excellent wear resistance at room temperature
- Very good wear resistance at medium temperatures
- Excellent friction coefficients
- Low moisture absorption
- Good wear resistance under water
- High media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
iglidur® J3 | Новият издръжлив лагер: специалист при въртящ се натоварвания
iglidur® J3 е материал с подобрена износоустойчивост при ниски до средни натоварвания и високи скорости. Експлоатационният му живот е до 300% по-дълъг от този на iglidur® J, доказания издръжлив лагер материал.
типични области на приложение
вендинг автомати
Полиграфия
Напитки
Стъкларска индустрия
Авиация
Тук можете да откриете още примери за приложения:
Индустриални решения
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт
Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване
Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
iglidur® J3 е материал с подобрена износоустойчивост при ниски до средни натоварвания и високи скорости. Експлоатационният му живот е до 300% по-дълъг от този на iglidur® J, доказания издръжлив лагер материал.
типични области на приложение
вендинг автомати
Полиграфия
Напитки
Стъкларска индустрия
Авиация
Тук можете да откриете още примери за приложения:
Индустриални решения
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване
Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
Не сте сигурни дали пасва?