1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: MCM-08-02
- Материал: iglidur® M250
- Форма: Лагери с клипс
- Размери:
- d1 8 mm
- d2 9.6 mm
- b3 2 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
iglidur® лагери са специално проектирани за поставяне на валове през листови метали. По тази причина, лагерите са с фланци и в двата края. След монтажа лагерите се закрепват в листовата плоча от двете страни.
iglidur® лагери са специално проектирани за поставяне на валове през листови метали. По тази причина, лагерите са с фланци и в двата края. След монтажа лагерите се закрепват в листовата плоча от двете страни.
Не сте сигурни дали пасва?