iglidur® W300, фланцов лагер, mm - W300FM

Класически издръжлив лагер, изключително износоустойчив (почти) на всички валове

iglidur® W300, фланцов лагер, mm - W300FM
iglidur® W300, фланцов лагер, mm - W300FM drawing
1 от 2
iglidur® W300, фланцов лагер, mm - W300FM
iglidur® W300, фланцов лагер, mm - W300FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: WFM-0608-04
  • Материал: iglidur® W300
  • Форма: Фланцови лагери
  • Размери:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Отлична износоустойчивост при стайна температура
  • Много добра износоустойчивост при средни температури
  • Отличен коефициент на триене
  • Изключително устойчиви на ъглово натоварване
  • Много устойчиви на удари и въздействия
  • Устойчива на мръсотия и прах
iglidur® W300 | Класика по отношение на издръжливостта, износоустойчив на (почти) всички валове
iglidur® W300 се характеризира с висока устойчивост на износване, дори при груби валове и абразивни средни. Този материал е най-толерантен към тези външни въздействия от всички продукти от гамата iglidur®.Типични приложения

вендинг автомати
Печатна индустрия
Дървообработваща промишленост
Металообработващи машини

Открийте повече приложения тук:
Р решения за конкретни индустрии
 
Кога да го използвам?
  • Когато е необходим особено висок експлоатационен живот
  • Когато са необходими нисък коефициент на динамично триене и висока износоустойчивост
  • За употреба с валове от 304 неръждаема стомана
  • За тежки условия и груби валове
  • устойчив на замърсяване
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Испитвателни методи

Сглобяване
Плъзгащите лагери от iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation