iglidur® J, уплътнителна шайба, мм - JTM

Универсален издръжлив лагер с висока устойчивост на износване на (почти) всички валове и с много нисък коефициент на триене

iglidur® J, уплътнителна шайба, мм - JTM
iglidur® J, уплътнителна шайба, мм - JTM drawing
1 от 2
iglidur® J, уплътнителна шайба, мм - JTM
iglidur® J, уплътнителна шайба, мм - JTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: JTM-1630-015
  • Материал: iglidur® J
  • Форма: Разгледайте шайби за лагери
  • Размери:
    • d1 16 mm
    • d2 30 mm
    • s 1.5 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Универсален издръжлив лагер с висока устойчивост на износване на (почти) всички валове и с много нисък коефициент на триене
  • Ниско износване срещу различни валови материали
  • Ниски коефициенти на триене при работа на сухо
  • Заглушаване на вибрациите
iglidur® J | Многофункционален издръжлив лагер
 
  • Над 250 размера наличности на склад
  • Ниско износване за много различни валове
  • Ниски коефициенти на триене при работа на сухо
  • Потискане на вибрациите
  • Добра химическа устойчивост
  • Най-добрият материал за използване с евтини меки материали за валове
  • Ниска абсорбация на влага
Основното предимство на упорните шайби iglidur® J е комбинацията от нисък коефициент на триене при сухо използване и ниско сцепление. С препоръчително максимално повърхностно налягане от 35 MPa, упорните шайби iglidur® J не са подходящи за изключително тежки натоварвания.
 
Типични области на приложение
 
вендинг автомати
Печатна индустрия
Напитки
Авиация
чиста стая
 
Можете да намерите допълнителни приложения тук:
Решения за индустрията
 
Кога да го използвам?
  • За високи скорости
  • За максимална износоустойчивост при ниски до средни натоварвания
  • Малко износване при различни валове
  • Когато се изисква нисък коефициент на триене при работа на сухо
  • Потискане на вибрациите
  • Когато се изисква добра химическа устойчивост
  • Най-добра работа с валове от ниско-центингови материали
  • Ниска абсорбация на влага
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтър, за да намерите подходящия продукт
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation