iglidur® HSD350, ръкавен лагер, mm - HSD350SM

Универсално решение за стерилизация с пара

iglidur® HSD350, ръкавен лагер, mm - HSD350SM
iglidur® HSD350, ръкавен лагер, mm - HSD350SM drawing
1 от 2
iglidur® HSD350, ръкавен лагер, mm - HSD350SM
iglidur® HSD350, ръкавен лагер, mm - HSD350SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: HSD350SM-0608-06
  • Материал: iglidur® HSD350
  • Форма: Ръкавен лагер
  • Размери:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Още iglidur® HSD350 част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Добра износоустойчивост при стайна температура
  • Добра износоустойчивост при средни температури
  • Отличен коефициент на триене
  • Много висока устойчивост към среди
  • Устойчив на ъглово натоварване
  • Устойчив на удари и въздействия
  • Подходящ за парова стерилизация
iglidur® HSD350 | Устойчив на медии и хигиеничен на ниска цена

Новият материал позволява хигиенна непрекъсната употреба, включително редовна стерилизация с отлично съотношение цена/качество.

Типични области на приложение

Флуидна технология
Медицинска технология


Можете да намерите и други приложения тук:
Решения по индустрии

 
Кога да го използвам?
  • Ако лагерната точка се стерилизира редовно с гореща пара
  • Когато едновременно е необходим евтин материал
  • Когато се изисква добра химическа устойчивост
  • Ниска абсорбация на влага
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. Абсорбцията на влага и термичното разширение са от решаващо значение за материала. Втулки с ниска абсорбция на влага могат да бъдат проектирани с минимална хлабина на лагера. За дебелината на стените важи следното: колкото по-дебел е лагерът, толкова по-голяма трябва да е хлабината на лагера.
Методология на теста

Монтаж
Втулките iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира само след пресоване в отвора за корпус. Пресовото пасване може да бъде до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно фиксиране на лагера. По този начин аксиалното и радиално изместване в Корпус са надеждно избегнати.
iglidur® - монтаж, залепване, механична обработка
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation