iglidur® P210, ръкавен лагер, mm - P210SM

Специалист за въртящ се, ротиращи приложения и други

iglidur® P210, ръкавен лагер, mm - P210SM
iglidur® P210, ръкавен лагер, mm - P210SM drawing
1 от 2
iglidur® P210, ръкавен лагер, mm - P210SM
iglidur® P210, ръкавен лагер, mm - P210SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: P210SM-0405-04
  • Материал: iglidur® P210
  • Форма: Ръкавен лагер
  • Размери:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Още iglidur® P210 част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Добра износоустойчивост при стайна температура
  • Добра износоустойчивост при средни температури
  • Отлични коефициенти на триене
  • Ниска абсорбация на влага
  • Изключително устойчив на ъглово натоварване
  • Много устойчиви на удари и въздействия
  • Устойчива на мръсотия и прах
  • поведение на замъгляване в съответствие с DIN 75201-B
iglidur® P210 | Специалист за въртящи се и търкалящи се приложения - Добри коефициенти на триене и износване почти на всеки вал
С плъзгащите лагери iglidur® P210 пожизната наука разполага с разнообразни универсални лагери, които показват изключителна трайност, особено при въртящи механизми с средни натоварвания до 20MPa. Този универсален материал вече е доказал своята стойност в много решения, специфични за клиентите, и като прътов материал. Могат да се изработят конструкции за закачане или предварителна стегнатост, както и приложения за интериора на превозни средства.

Типични приложения

Земеделие
Машинни инструменти
Мебели/Индустриален тип
Текстилна индустрия

Намерете още приложения тук:
Решения за индустрии
 
Кога да го използвам?
  • Когато се изисква универсална втулка за използване във влажна среда
  • Когато се изисква износоустойчива плъзгаща се втулка за въртящи се приложения при средни натоварвания
  • Когато се появяват Ъглови натоварвания и удари
  • Когато повърхностното налягане на iglidur® J е недостатъчно
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation