iglidur® A180, ръкавен лагер, mm - A180SM

Универсалният продукт, отговарящ на изискванията на FDA

iglidur® A180, ръкавен лагер, mm - A180SM
iglidur® A180, ръкавен лагер, mm - A180SM drawing
1 от 2
iglidur® A180, ръкавен лагер, mm - A180SM
iglidur® A180, ръкавен лагер, mm - A180SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: A180SM-0608-10
  • Материал: iglidur® A180
  • Форма: Ръкавен лагер
  • Размери:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 10 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Ниска абсорбация на влага
  • Висока устойчивост към среди
  • Устойчив на ъглово натоварване
  • Устойчив на удари и въздействия
  • Устойчива на мръсотия и прах
  • Съответства на изискванията на FDA
  • В съответствие с изискванията на ЕО 10/2011
iglidur® A180 | Универсален, съответстващ на изискванията за FDA
Лагерите от iglidur® A180 са подходящи за работа в пряк контакт с хранителни продукти. Поради това те са идеалното решение за лагерни места на машини за хранително-вкусовата и опаковъчната промишленост, за производство на медицинско оборудване, малки домакински уреди и др. Дори в случаите на често измиване или контакт с влага, iglidur® A180 се характеризира с минимално влагопоглъщане.

Типични области на приложение

Напитки
Храни
Медицинска технология

Още възможни приложения можете да намерите тук:
Индустриални решения

 
Кога да го използвам?
  • Когато лагерите имат директен контакт с хранителни продукти
  • Когато е необходимо съответствие с изискванията на FDA
  • Когато е необходим нисък шум
  • Когато е важна ниската абсорбция на влага
Кога не трябва да се използва?

 
Използвайте този филтър, за да намерите точния продукт за Вас 

Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толеранси на лагерите iglidur® зависят от материала и дебелината на стените. Абсорбцията на влага и термичното разширение са от решаващо значение за материала. Втулките с ниска абсорбция на влага могат да бъдат монтирани с малка хлабина на лагера. За дебелината на стените важи следното: колкото по-дебел е лагерът, толкова по-голяма трябва да е хлабината на лагера.
Процедура на изпитване

Сглобяване
Самосмазващите обикновени лагери iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър с определената толерантност се задава след пресоване в отвора на корпуса. Пресовото пасване може да бъде до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно пресово пасване на лагерите. По този начин аксиалното и радиално изместване в Корпус са надеждно избегнати.
iglidur® - монтаж, залепване, механична обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation