iglidur® A290, ръкавен лагер, mm - A290SM

Здрав, с висока устойчивост на абразия

iglidur® A290, ръкавен лагер, mm - A290SM
iglidur® A290, ръкавен лагер, mm - A290SM drawing
1 от 2
iglidur® A290, ръкавен лагер, mm - A290SM
iglidur® A290, ръкавен лагер, mm - A290SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: A290SM-0304-03
  • Материал: iglidur® A290
  • Форма: Ръкавен лагер
  • Размери:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Още iglidur® A290 част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Здрав, с висока устойчивост на абразия
  • Ако се изисква ниско ниво на шум
iglidur® A290 | Здрав с висока устойчивост на абразия
 
  • Устойчиви на абразия
  • Ако се изисква ниско ниво на шум
  • Без смазване и поддръжка.
  • Стандартна гама от склада
Тръбните лагери iglidur® A290 са разработени с добро съпротивление на износване и тиха работа. В сравнение с лагерите, изработени от iglidur® A200, трибологичните и механичните свойства са значително подобрени.
 
Типични области на приложение
 
Хранително-вкусова промишленост
 
Тук можете да намерите още примери от практиката:
Решения за индустрията
 
 
Кога да го използвам?
  • За ниски скорости
  • Ако се изисква ниско ниво на шум
  • Когато лагерът трябва да е физически здрав
  • Много добри механични свойства
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт
 
Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толерансите на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниска абсорбция на влага могат да бъдат проектирани с минимална хлабина на лагера. Правило за дебелината на стената: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са хлабините.
Методи за изпитване
 
Сглобяване
Плъзгащите лагери iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се коригира само след поставяне в правилно подплътения отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно фиксиране на лагера. По този начин се предотвратява и аксиално или радиално движение в корпуса.
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation