iglidur® L500, ръкавен лагер, mm - L500SM

За екстремни скорости на въртене

iglidur® L500, ръкавен лагер, mm - L500SM
iglidur® L500, ръкавен лагер, mm - L500SM drawing
1 от 2
iglidur® L500, ръкавен лагер, mm - L500SM
iglidur® L500, ръкавен лагер, mm - L500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: L500SM-0304-03
  • Материал: iglidur® L500
  • Форма: Ръкавен лагер
  • Размери:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Още iglidur® L500 част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Добра износоустойчивост при средни температури
  • Отлична износоустойчивост при високи температури
  • Подходящ за изключително високи скорости
  • Отличен коефициент на триене
  • Ниска абсорбация на влага
  • Добра износоустойчивост под вода
  • Много висока устойчивост към среди
  • Устойчива на мръсотия и прах
iglidur® L500 | За екстремни скорости на въртене
iglidur® L500 е материал за втулка, подходящ за високи скорости и бързи плъзгащи движения при ниски натоварвания. Поради ниското термично разширение и малкото абсорбиране на влага, лагерите могат да бъдат произведени с много малък луфт. Приложения, където тези предимства са от значение, са вентилатори, малки мотори, бързодвижещи се сензори или магнитна техника.

Типични области на приложение

Автомобилна индустрия

Машиностроене

Тук може да намерите допълнителни примери:
Решения за различни индустрии
 
Кога да го използвам?
  • За ротационни приложения при висока
    скорост
  • Когато се изисква най-висок експлоатационен живот
  • За високи стойности на pv при ниски натоварвания
  • При работни температури до +250°C
    (постоянно, краткотрайно до макс. +350°C)
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. Абсорбцията на влага и термичното разширение са от решаващо значение за материала. Втулки с ниска абсорбция на влага могат да бъдат проектирани с минимална хлабина на лагера. За дебелината на стените важи следното: колкото по-дебел е лагерът, толкова по-голяма трябва да е хлабината на лагера.
Методология на теста

Монтаж
Втулките iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира само след пресоване в отвора за корпус. Пресовото пасване може да бъде до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно фиксиране на лагера. По този начин аксиалното и радиално изместване в Корпус са надеждно избегнати.
iglidur® - монтаж, залепване, механична обработка
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation