1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: RSM-0203-07
- Материал: iglidur® R
- Форма: Ръкавен лагер
- Размери:
- d1 2 mm
- d2 3.6 mm
- b1 7 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Ниска абсорбация на влага
- Висока устойчивост към среди
- Устойчив на ъглово натоварване
- Устойчив на удари и въздействия
- Устойчива на мръсотия и прах
- Достъпен материал за масово производство
iglidur® R | Икономична суровина, нисък коефициент на триене
При разработката на iglidur® R като материал за втулки, фокусът беше върху високите показатели и много ниската цена. По-специално при работа на сухо трябваше да се постигнат нисък коефициент на триене и износване. Плъзгащите лагери от iglidur® R се поддържат от комбинация от твърди смазки. Материалът без PTFE и силикон постига изключително нисък коефициент на триене при работа на сухо и работи почти без ефекти на залепване и плъзгане.
Типични области на приложение
Мотор / скутер
Мебели / индустриален дизайн
Спорт, фитнес и рехабилитация
Тук ще намерите още възможни приложения:
Решения за индустрията
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт
Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. Абсорбцията на влага и термичното разширение са от решаващо значение за материала. Втулки с ниска абсорбция на влага могат да бъдат проектирани с минимална хлабина на лагера. За дебелината на стените важи следното: колкото по-дебел е лагерът, толкова по-голяма трябва да е хлабината на лагера.
Методология на теста
Монтаж
Втулките iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира само след пресоване в отвора за корпус. Пресовото пасване може да бъде до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно фиксиране на лагера. По този начин аксиалното и радиално изместване в Корпус са надеждно избегнати.
iglidur® - монтаж, залепване, механична обработка
При разработката на iglidur® R като материал за втулки, фокусът беше върху високите показатели и много ниската цена. По-специално при работа на сухо трябваше да се постигнат нисък коефициент на триене и износване. Плъзгащите лагери от iglidur® R се поддържат от комбинация от твърди смазки. Материалът без PTFE и силикон постига изключително нисък коефициент на триене при работа на сухо и работи почти без ефекти на залепване и плъзгане.
Типични области на приложение
Мотор / скутер
Мебели / индустриален дизайн
Спорт, фитнес и рехабилитация
Тук ще намерите още възможни приложения:
Решения за индустрията
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. Абсорбцията на влага и термичното разширение са от решаващо значение за материала. Втулки с ниска абсорбция на влага могат да бъдат проектирани с минимална хлабина на лагера. За дебелината на стените важи следното: колкото по-дебел е лагерът, толкова по-голяма трябва да е хлабината на лагера.
Методология на теста
Монтаж
Втулките iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира само след пресоване в отвора за корпус. Пресовото пасване може да бъде до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно фиксиране на лагера. По този начин аксиалното и радиално изместване в Корпус са надеждно избегнати.
iglidur® - монтаж, залепване, механична обработка
Не сте сигурни дали пасва?