iglidur® R, ръкавен лагер, mm - RSM

Материал с ниска цена, нисък коефициент на триене

iglidur® R, ръкавен лагер, mm - RSM
iglidur® R, ръкавен лагер, mm - RSM drawing
1 от 2
iglidur® R, ръкавен лагер, mm - RSM
iglidur® R, ръкавен лагер, mm - RSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: RSM-0506-07
  • Материал: iglidur® R
  • Форма: Ръкавен лагер
  • Размери:
    • d1 5 mm
    • d2 6 mm
    • b1 7 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Ниска абсорбация на влага
  • Висока устойчивост към среди
  • Устойчив на ъглово натоварване
  • Устойчив на удари и въздействия
  • Устойчива на мръсотия и прах
  • Достъпен материал за масово производство
iglidur® R | Икономична суровина, нисък коефициент на триене

При разработката на iglidur® R като материал за втулки, фокусът беше върху високите показатели и много ниската цена. По-специално при работа на сухо трябваше да се постигнат нисък коефициент на триене и износване. Плъзгащите лагери от iglidur® R се поддържат от комбинация от твърди смазки. Материалът без PTFE и силикон постига изключително нисък коефициент на триене при работа на сухо и работи почти без ефекти на залепване и плъзгане.

Типични области на приложение

Мотор / скутер
Мебели / индустриален дизайн
Спорт, фитнес и рехабилитация

Тук ще намерите още възможни приложения:
Решения за индустрията
 
Кога да го използвам?
  • Когато се изисква висока износоустойчивост при ниски натоварвания
  • Когато търсите много ценово изгоден лагер
  • Когато се изисква много нисък коефициент на триене при работа на сухо
  • Когато се появяват ъглови натоварвания
  • Когато търсите ниско водно поглъщане
  • Когато PTFE и силикон не са разрешени за вашето приложение
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. Абсорбцията на влага и термичното разширение са от решаващо значение за материала. Втулки с ниска абсорбция на влага могат да бъдат проектирани с минимална хлабина на лагера. За дебелината на стените важи следното: колкото по-дебел е лагерът, толкова по-голяма трябва да е хлабината на лагера.
Методология на теста

Монтаж
Втулките iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира само след пресоване в отвора за корпус. Пресовото пасване може да бъде до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно фиксиране на лагера. По този начин аксиалното и радиално изместване в Корпус са надеждно избегнати.
iglidur® - монтаж, залепване, механична обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation