1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: TX1SI-1214-16
- Материал: igutex® TX1
- Форма: Ръкавен лагер
- Размери:
- d1 0.75 in
- d2 0.875 in
- b1 1 in
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: навит
- експлоатационен живот:
Лагер за тежки натоварвания до 200 MPa
- До 200 MPa при статично и 140 MPa при динамично натоварване
- Износоустойчив и размерно стабилен
- Добра устойчивост към течни среди
igutex® TX1 | Лагер за високи натоварвания до 200 MPa
Типични области на приложение
Агроинженерство
Строителна техника
Тежка техника/промишлено инженерство
Тук можете да намерите още приложения:
Решения за индустрията
Използвайте опциите на филтъра, за да намерите подходящия продукт
Tolerances and measuring system
Монтажната височина и допуските на втулките igutex® зависят от материала и дебелината на стената. Абсорбцията на влага и топлинното разширение са определящи за материала. Втулки с ниска абсорбция на влага могат да бъдат проектирани с минимална хлабина на лагера. Следното важи за дебелината на стената: колкото по-дебела е втулката, толкова по-голяма трябва да бъде хлабината на лагера.
Тестова
процедура Монтаж
Втулките igutex® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира само след пресоване в отвора за корпус. Пресовото пасване може да бъде до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно фиксиране на лагер. По този начин аксиалните или радиални измествания в корпуса се избягват надеждно.
iglidur® - монтаж, залепване, механична обработка
- До 200 MPa статични и 140 MPa динамични натоварвания
- Износоустойчив и размерно стабилен
- Добра устойчивост към среди
- Без нужда от смазване и поддръжка
- Стандартна гама от склада
Типични области на приложение
Агроинженерство
Строителна техника
Тежка техника/промишлено инженерство
Тук можете да намерите още приложения:
Решения за индустрията
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Tolerances and measuring system
Монтажната височина и допуските на втулките igutex® зависят от материала и дебелината на стената. Абсорбцията на влага и топлинното разширение са определящи за материала. Втулки с ниска абсорбция на влага могат да бъдат проектирани с минимална хлабина на лагера. Следното важи за дебелината на стената: колкото по-дебела е втулката, толкова по-голяма трябва да бъде хлабината на лагера.
Тестова
процедура Монтаж
Втулките igutex® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира само след пресоване в отвора за корпус. Пресовото пасване може да бъде до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно фиксиране на лагер. По този начин аксиалните или радиални измествания в корпуса се избягват надеждно.
iglidur® - монтаж, залепване, механична обработка
Не сте сигурни дали пасва?