iglidur® UW, ръкавен лагер, mm - UWSM

Подводният издръжлив лагер, за бързо въртене под вода

iglidur® UW, ръкавен лагер, mm - UWSM
iglidur® UW, ръкавен лагер, mm - UWSM drawing
1 от 2
iglidur® UW, ръкавен лагер, mm - UWSM
iglidur® UW, ръкавен лагер, mm - UWSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: UWSM-0304-05
  • Материал: iglidur® UW
  • Форма: Магазин за ръкавни лагери
  • Размери:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Ниска абсорбация на влага
  • Отлична износоустойчивост под вода
  • Висока устойчивост към среди
iglidur® UW | Издръжлив лагер, за бързо въртене под вода
Най-добрата iglidur® втулка за подводни приложения. Изключително износоустойчиви под вода, тествани и без нужда от поддръжка. Първи избор за приложения с помпи.

Типични приложения

Технология за флуиди

Ето още приложения:
Решения за индустрията
 
Кога да го използвам?
  • За приложения под вода и в течна среда
  • За ниски натоварвания
  • За високи скорости на въртене
  • За екстремна устойчивост на износване при средно смазване и непрекъсната работа
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите филтърни опции, за да намерите подходящия продукт 

Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толеранси на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се изготвя, след като лагерът е монтиран в монтажния отвор с подходящ толеранс. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Избягват се аксиални или радиални движения в корпуса.
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation