iglidur® W360, ръкавен лагер, мм - W360SM

Издръжлив лагер

iglidur® W360, ръкавен лагер, мм - W360SM
iglidur® W360, ръкавен лагер, мм - W360SM drawing
1 от 2
iglidur® W360, ръкавен лагер, мм - W360SM
iglidur® W360, ръкавен лагер, мм - W360SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: W360SM-0608-06
  • Материал: iglidur® W360
  • Форма: Ръкавен лагер
  • Размери:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Добра износоустойчивост при стайна температура
  • Отличен коефициент на триене
  • Ниска абсорбация на влага
  • Висока устойчивост към среди
  • Устойчив на ъглово натоварване
  • Устойчив на удари и въздействия
  • Устойчива на мръсотия и прах
  • Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
iglidur® W360 | издръжлив лагер с универсален профил
Материалът iglidur® W360 комбинира отлични експлоатационни свойства с висока температурна устойчивост, намалено влагопоглъщане и добро съотношение цена-качество - истински универсален в областта на дълготрайните приложения.

Типични приложения

вендинг автомати
Автомобили
Мотоциклети & Скутери

Научете повече примери за приложения тук:
Решения за индустрията
 
Кога да го използвам?
  • Когато се изисква изключително износоустойчив втулка за средни натоварвания
  • Когато се случва редовен контакт с влага
  • Когато непрекъснатите работни температури са над +90°C
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation