iglidur® X6, ръкавен лагер, имперски - X6SI

Работи до шест пъти по-дълго от iglidur® X

iglidur® X6, ръкавен лагер, имперски - X6SI
iglidur® X6, ръкавен лагер, имперски - X6SI drawing
1 от 2
iglidur® X6, ръкавен лагер, имперски - X6SI
iglidur® X6, ръкавен лагер, имперски - X6SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: X6SI-0203-03
  • Материал: iglidur® X6
  • Форма: Магазин за ръкавни лагери
  • Размери:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Добра износоустойчивост при средни температури
  • Отлична износоустойчивост при високи температури
  • Подходящ за изключително високи скорости
  • Много ниско влагопоглъщане
  • Добра износоустойчивост под вода
  • Много висока устойчивост към среди
  • Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
  • Електропроводими 
iglidur® X6 | Експлоатационен живот до шест пъти по-дълъг от iglidur® X
Благодарение на нанотехнологиите, iglidur® X6 има експлоатационен живот до шест пъти по-дълъг от този на високопроизводителния лагер iglidur® X в много въртящи се и въртящи се приложения - дори при температури над +100°C.

Типични приложения

Технология на флуидите
Стъкларска промишленост
Хранително-вкусова промишленост
Металорежещи машини
Текстилна промишленост

Открийте още приложения тук:
Решения за различни индустрии
 
Кога да го използвам?
  • При температури над +150°C
  • Когато износоустойчивостта на iglidur® X при въртящи се и въртящи се приложения не е достатъчна
  • Когато пресовото пасване трябва да бъде подобрено спрямо iglidur® X
  • Когато се изисква висока устойчивост към среди
  • Когато е необходимо самосмазващо се лагер без PTFE
Кога не трябва да се използва?
Използвайте филтъра, за да откриете подходящия продукт 

Допуски и измервателна система
Монтажните размери и отклоненията по допуск на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелина на стената: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да бъдат луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагерите са лагер с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до подходящия толеранс едва след пресоване в корпуса. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Надеждно предотвратява аксиални или радиални движения в корпуса.
iglidur® - сглобяване, лепене, механична обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Contact us

Contact details

Rosen Sultanov
Rosen Sultanov

igus-icon-phone

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h