1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: JTM-0512-020
- Материал: iglidur® J
- Форма: Тласкащи шайби
- Размери:
- d1 5 mm
- d2 12 mm
- s 2 mm
- Още iglidur® J част
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Универсален издръжлив лагер с висока устойчивост на износване на (почти) всички валове и с много нисък коефициент на триене
- Ниско износване срещу различни валови материали
- Ниски коефициенти на триене при работа на сухо
- Заглушаване на вибрациите
iglidur® J | Многофункционален издръжлив лагер
Типични области на приложение
вендинг автомати
Печатна индустрия
Напитки
Авиация
чиста стая
Можете да намерите допълнителни приложения тук:
Решения за индустрията
Използвайте нашите опции за филтър, за да намерите подходящия продукт
- Над 250 размера наличности на склад
- Ниско износване за много различни валове
- Ниски коефициенти на триене при работа на сухо
- Потискане на вибрациите
- Добра химическа устойчивост
- Най-добрият материал за използване с евтини меки материали за валове
- Ниска абсорбация на влага
Типични области на приложение
вендинг автомати
Печатна индустрия
Напитки
Авиация
чиста стая
Можете да намерите допълнителни приложения тук:
Решения за индустрията
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Не сте сигурни дали пасва?