iglidur® Z, ръкавен лагер, mm - ZSM

Изключително дълъг експлоатационен живот при екстремни условия

iglidur® Z, ръкавен лагер, mm - ZSM
iglidur® Z, ръкавен лагер, mm - ZSM drawing
1 от 2
iglidur® Z, ръкавен лагер, mm - ZSM
iglidur® Z, ръкавен лагер, mm - ZSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: ZSM-0405-04
  • Материал: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Части, изработени от материал iglidur® Z, подлежат на ограничения за износ. Съответният формуляр ще ви бъде изпратен след получаване на вашата поръчка.
  • Форма: Магазин за ръкавни лагери
  • Размери:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Изключително дълъг експлоатационен живот при екстремни условия, защита от износване и удар дори при големи натоварвания и температури
  • Отлична износоустойчивост, особено при високи натоварвания
  • Висока термична устойчивост
  • За екстремни натоварвания
iglidur® Z – Изключително дълъг експлоатационен живот при екстремни условия- Устойчивост на износване и удари дори при високи натоварвания и температури
 
  • Изключителна износоустойчивост, особено при високи натоварвания
  • Висока термична устойчивост
  • За екстремни натоварвания
  • За високи скорости на повърхността
  • Устойчив на Ъглови натоварвания
  • Без смазване и поддръжка.
  • Стандартна гама от склада
Изключително високата якост на натиск, съчетана с висока еластичност, позволява на лагерите iglidur® Z да постигнат своите изявени свойства в комбинация с меки валове, ъглови натоварвания и удари. Лагерите са подходящи и за температури до +250 °C.
 
Типични области на приложение
 
Строителна техника
Стъкларска промишленост
Авиация
Металообработващи машини
Текстилна промишленост
 
Можете да намерите допълнителни приложения тук:
Решения за индустрията
 
Кога да го използвам?
  • За постоянни температури до +250 °C в дългосрочен план или +310 °C в краткосрочен план
  • Когато се изисква висока износоустойчивост при високи радиални натоварвания
  • За високи скорости на повърхността
  • При натоварване на ръбове, съчетано с високо повърхностно налягане
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите филтри, за да намерите подходящия продукт 
 
Толеранси и измервателна система
Размерите за монтаж и толерансите на втулките iglidur® зависят от материала и дебелината на стените. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниска абсорбция на влага могат да бъдат проектирани с минимална хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи за изпитване
 
Сглобяване
Плъзгащите лагери iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира само след монтиране в Корпус с правилните допуски. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно фиксиране на лагера. Така се предотвратява аксиалното или радиалното движение в корпуса.
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Contact us

Contact details

Rosen Sultanov
Rosen Sultanov

igus-icon-phone

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h