iglidur® A500, ръкавен лагер, инчова серия - A500SI

Специалист по медии и температура в хранителния сектор

iglidur® A500, ръкавен лагер, инчова серия - A500SI
iglidur® A500, ръкавен лагер, инчова серия - A500SI drawing
1 от 2
iglidur® A500, ръкавен лагер, инчова серия - A500SI
iglidur® A500, ръкавен лагер, инчова серия - A500SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: A500SI-0203-03
  • Материал: iglidur® A500
  • Форма: Магазин за ръкавни лагери
  • Размери:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Много ниско влагопоглъщане
  • Добра износоустойчивост под вода
  • Много висока устойчивост към среди
  • Устойчив на ъглово натоварване
  • Устойчив на удари и въздействия
  • Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
  • Съответства на изискванията на FDA
  • В съответствие с изискванията на ЕО 10/2011
iglidur® A500 | Издръжливият лагер за по-високи температури в хранителния сектор
Плъзгащите лагери iglidur® A500 са одобрени за директен контакт с храни. Те имат изключително добра химическа устойчивост и са идеални за най-трудните приложения на машини за хранителната промишленост. Въпреки че iglidur® A500 е много мек материал, той също има отлична якост на натиск, дори при високи температури.

Типични приложения

Напитки
Хранително-вкусовеа промишленост
Медицински технологии

Още примери:
Решения за индустрията

 
Кога да го използвам?
  • Когато е необходимо съответствие с изискванията на FDA
  • Когато е необходима висока химическа устойчивост
  • Когато се изисква добра абразия
  • Температуроустойчив от -100°C до +250°C
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите филтърни опции, за да намерите подходящия продукт 

Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толеранси на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до подходящия толеранс едва след пресоване в корпуса. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Аксиални или радиални движения във корпуса се предотвратяват надеждно.
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?