1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: ZSI-0203-03
- Материал: iglidur® Z
- igus-icon-infoЧасти, изработени от материал iglidur® Z, подлежат на ограничения за износ. Съответният формуляр ще ви бъде изпратен след получаване на вашата поръчка.
- Форма: Магазин за ръкавни лагери
- Размери:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Изключително дълъг експлоатационен живот при екстремни условия, защита от износване и удар дори при големи натоварвания и температури
- Отлична износоустойчивост, особено при високи натоварвания
- Висока термична устойчивост
- За екстремни натоварвания
iglidur® Z – Изключително дълъг експлоатационен живот при екстремни условия- Устойчивост на износване и удари дори при високи натоварвания и температури
Типични области на приложение
Строителна техника
Стъкларска промишленост
Авиация
Металообработващи машини
Текстилна промишленост
Можете да намерите допълнителни приложения тук:
Решения за индустрията
Използвайте нашите филтри, за да намерите подходящия продукт
Толеранси и измервателна система
Размерите за монтаж и толерансите на втулките iglidur® зависят от материала и дебелината на стените. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниска абсорбция на влага могат да бъдат проектирани с минимална хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи за изпитване
Сглобяване
Плъзгащите лагери iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира само след монтиране в Корпус с правилните допуски. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно фиксиране на лагера. Така се предотвратява аксиалното или радиалното движение в корпуса.
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
- Изключителна износоустойчивост, особено при високи натоварвания
- Висока термична устойчивост
- За екстремни натоварвания
- За високи скорости на повърхността
- Устойчив на Ъглови натоварвания
- Без смазване и поддръжка.
- Стандартна гама от склада
Типични области на приложение
Строителна техника
Стъкларска промишленост
Авиация
Металообработващи машини
Текстилна промишленост
Можете да намерите допълнителни приложения тук:
Решения за индустрията
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Толеранси и измервателна система
Размерите за монтаж и толерансите на втулките iglidur® зависят от материала и дебелината на стените. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниска абсорбция на влага могат да бъдат проектирани с минимална хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи за изпитване
Сглобяване
Плъзгащите лагери iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира само след монтиране в Корпус с правилните допуски. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно фиксиране на лагера. Така се предотвратява аксиалното или радиалното движение в корпуса.
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
Не сте сигурни дали пасва?