iglidur® A200, ръкавен лагер, mm - A200SM

Съответстващ на изискванията за FDA, за ниски скорости

iglidur® A200, ръкавен лагер, mm - A200SM
iglidur® A200, ръкавен лагер, mm - A200SM drawing
1 от 2
iglidur® A200, ръкавен лагер, mm - A200SM
iglidur® A200, ръкавен лагер, mm - A200SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: ASM-0103-02
  • Материал: iglidur® A200
  • Форма: Магазин за ръкавни лагери
  • Размери:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Изключително устойчиви на ъглово натоварване
  • Устойчив на удари и въздействия
  • Устойчива на мръсотия и прах
  • Съответства на изискванията на FDA
  • В съответствие с EU10/2011
iglidur® A200 | съответстващ на изискванията за FDA за ниски скорости
Втулките от iglidur® A200 са подходящи за директен контакт с храни. Те са идеалното решение за лагери в машини за производство на храни, медицинско оборудване, за малки домакински уреди и др. Тъй като за да се осигури съвместимост с храните, не могат да се използват твърди смазочни вещества, iglidur® A200 е специално проектиран да бъде устойчив на абразия. Освен това, втулките iglidur® A200 притежават способността да улавят частиците замърсявания и е за тиха работа.

Типични приложения

Хранително-вкусова промишленост

Открийте още приложения
Промишлени решения

 
Кога да го използвам?
  • Подходящ за контакт с храни
  • Когато е необходим нисък шум
  • Когато мръсотията трябва да се защити
  • Когато е необходимо съответствие с изискванията на FDA
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Contact us

Contact details

Rosen Sultanov
Rosen Sultanov

igus-icon-phone

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h