кабел за енкодер readycable®, подходящ за NUM AGOFRU030Mxxx, основен кабел PVC 10xd

MAT9289001 product image
igus-icon-lupe
1. Външна обвивка: екструдирана под налягане смес от PVC, устойчива на масло 2. Цялостен екран: изключително гъвкаво сплитане от калайдисани медни проводници 3. Лента: пластмасово фолио 4. Обвивки на елементите: механично висококачествена TPE смес 5. щит на елемента: изключително гъвкав слой от калайдисани медни проводници 6. изолация на жилата: механично висококачествена TPE смес 7. продълник: много фино усукани специален продълник в изключително гъвкав тип от калайдисани медни проводници. 8. Фиксатори за облекчаване на силата на опън: централен елемент с висока якост на опън
igus-icon-lupe
1 от 2
MAT9289001 product image
1. Външна обвивка: екструдирана под налягане смес от PVC, устойчива на масло 2. Цялостен екран: изключително гъвкаво сплитане от калайдисани медни проводници 3. Лента: пластмасово фолио 4. Обвивки на елементите: механично висококачествена TPE смес 5. щит на елемента: изключително гъвкав слой от калайдисани медни проводници 6. изолация на жилата: механично висококачествена TPE смес 7. продълник: много фино усукани специален продълник в изключително гъвкав тип от калайдисани медни проводници. 8. Фиксатори за облекчаване на силата на опън: централен елемент с висока якост на опън
  • За приложения със средно натоварване
  • PVC външна обвивка
  • Устойчив на масло (според DIN EN 50363-4-1)
  • Без силикон
  • Забавящ горенето
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT9289001
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.