Готов кабел на вентилатор readycable®, подходящ за NUM AGOFRU012Mxxx (ext.), удължителен кабел, TPE 7.5xd

MAT9289017 product image
igus-icon-lupe
1. Екструдирана под налягане, пълнеща ребра, халогенна TPE смес 2. Механично висококачествена TPE смес 3. Проводник от многожилни ниши в особено устойчив на огъване вариант, състоящ се от оголени медни жици 4. централен елемент с висока якост на опън
igus-icon-lupe
1 от 2
MAT9289017 product image
1. Екструдирана под налягане, пълнеща ребра, халогенна TPE смес 2. Механично висококачествена TPE смес 3. Проводник от многожилни ниши в особено устойчив на огъване вариант, състоящ се от оголени медни жици 4. централен елемент с висока якост на опън
  • За приложения с високо натоварване
  • Външна обвивка от TPE
  • Устойчив на охлаждащ агент
  • Гъвкави при ниски температури
  • Устойчив на хидролиза и микроби
  • Без халогени
  • Без силикон
  • UV-устойчиви
  • Без PVC
  • Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
  • CFRIP®
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT9289017
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.