Серво кабел readycable®, подходящ за SEW 1333 2155, свързващ кабел, TPE 6.8xd

MAT9951471 product image
igus-icon-lupe
  • За приложения с високо натоварване
  • Външна обвивка от TPE
  • Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
  • Без халогени
  • Без силикон
  • Цялостен екран
  • Без PVC
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitMAT9951471
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.