1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: A160SM-0608-06
- Материал: iglidur® A160
- Форма: Магазин за ръкавни лагери
- Размери:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Отличен коефициент на триене
- Ниска абсорбация на влага
- Висока устойчивост към среди
- Устойчив на удари и въздействия
- Устойчива на мръсотия и прах
- Съответства на изискванията на FDA
- В съответствие с изискванията на ЕО 10/2011
iglidur® A160 | В съответствие с разпоредбите на FDA и ЕС за обработка на химикали и храни
Лагерите iglidur® A160 се характеризират с изключителна устойчивост към среди при ниска себестойност. Трибологично оптимизираният материал може да се използва при температури до +90°C и отговаря на изискванията за съответствие в хранително-вкусовия сектор. Спецификационният профил е завършен от "оптичната откриваемост", често желана в индустрията, т.е. синьо оцветяване.
Типични области на приложение
Напитки
Храни
Медицинска технология
Още възможни приложения можете да намерите тук:
Индустриални решения
Използвайте този филтър, за да намерите точния продукт за Вас
Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толеранси на лагерите iglidur® зависят от материала и дебелината на стените. Абсорбцията на влага и термичното разширение са от решаващо значение за материала. Втулките с ниска абсорбция на влага могат да бъдат монтирани с малка хлабина на лагера. За дебелината на стените важи следното: колкото по-дебел е лагерът, толкова по-голяма трябва да е хлабината на лагера.
Процедура на изпитване
Сглобяване
Самосмазващите обикновени лагери iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър с определената толерантност се задава след пресоване в отвора на корпуса. Пресовото пасване може да бъде до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно пресово пасване на лагерите. По този начин аксиалното и радиално изместване в Корпус са надеждно избегнати.
iglidur® - монтаж, залепване, механична обработка
Лагерите iglidur® A160 се характеризират с изключителна устойчивост към среди при ниска себестойност. Трибологично оптимизираният материал може да се използва при температури до +90°C и отговаря на изискванията за съответствие в хранително-вкусовия сектор. Спецификационният профил е завършен от "оптичната откриваемост", често желана в индустрията, т.е. синьо оцветяване.
Типични области на приложение
Напитки
Храни
Медицинска технология
Още възможни приложения можете да намерите тук:
Индустриални решения
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толеранси на лагерите iglidur® зависят от материала и дебелината на стените. Абсорбцията на влага и термичното разширение са от решаващо значение за материала. Втулките с ниска абсорбция на влага могат да бъдат монтирани с малка хлабина на лагера. За дебелината на стените важи следното: колкото по-дебел е лагерът, толкова по-голяма трябва да е хлабината на лагера.
Процедура на изпитване
Сглобяване
Самосмазващите обикновени лагери iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър с определената толерантност се задава след пресоване в отвора на корпуса. Пресовото пасване може да бъде до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно пресово пасване на лагерите. По този начин аксиалното и радиално изместване в Корпус са надеждно избегнати.
iglidur® - монтаж, залепване, механична обработка
Не сте сигурни дали пасва?