iglidur® M250, разделен лагер, MYM, mm

Лесен монтаж

iglidur® M250, разделен лагер, MYM, mm
iglidur® M250, разделен лагер, MYM, mm drawing
1 от 2
iglidur® M250, разделен лагер, MYM, mm
iglidur® M250, разделен лагер, MYM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: MYM-04-04
  • Материал: iglidur® M250
  • Форма: Купете разделени лагери
  • Размери:
    • d1 4 mm
    • b1 4 mm
    • d3 7 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
Ниско хлабина на лагера, много прецизна, лесна за Сглобяване чрез вградения жлеб, материал: iglidur® M250, без нужда от поддръжка и с предвидим експлоатационен живот
Лесно монтиращ се лагер Clips2, изработен от доказания ни материал iglidur® M250. Жлебът компенсира допуски при задържане, позволява ниска хлабина на лагера и осигурява лесно сглобяване.
Не сте сигурни дали пасва?