Designtipps für freitragende Anwendungen

Energieketten und Energieketten-Systeme direkt vom Hersteller

Showing teasers 1 to 1 of 7

Energieketten Onlineshop

Energieketten Onlineshop

Was sind Energieketten?

Welche Vorteile bieten Energieketten?

  • Kabelfreundlich durch sehr glatte Konturen
  • Verschiedenste Arten von Bewegungen möglich
  • Geringes Gewicht, modular, stabil, leise, leicht zu öffnen
  • Energie, Daten, LWL, Öl und Luft in einem System führen
  • Online konfigurierbar
  • Lebensdauer berechenbar
  • Wartungsfreundlich und -arm, einfach zu montieren
  • Als intelligentes, sich selbst überwachendes System mit smart plastics erweiterbar
  • Großer Standard Katalog

Energieketten-Muster bestellen

Energieketten-Muster

Tipps für Energieführungen

Energieketten-Designtipps

Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän

Image
  • High wear resistance and great strength for sliding applications and gears
  • Can be processed with suitable commercially available laser sintering machines

Teaser Item 2

  • Materials for special requirements such as FDA, high-temperature & chemical resistance
  • 1.75mm and 3mm diameters
  • High wear-resistance
  • Low coefficients of friction

Teaser Item 3

  • World's first wear-resistant DLP resin
  • 30-60x longer service life compared to conventional 3D printing resins
  • Gears with the tooth module of 0.2 possible

Teaser Item 4

Image
  • Easy alternative to ball guides
  • Identical in connection and drilling dimensions
  • Automatic adjustable bearing clearance
  • High static load capacity
Garantie
Montageanleitungen
 interaktiven 3D-Modellen entdecken
chainflex Leitungen

Fragen und Antworten zu Energieketten

  • Art der Bewegung (horizontal, vertikal, Kreisbewegung)
  • Verfahrweg und Einspeisung (Festpunkt mittig oder außermittig)
  • benötigter Innenraum (Ketteninnenbreite Bi und -höhe hi)
  • Einbauraum für die e-kette ihrer Maschine/Anlage
  • Befüllung (Anzahl Leitungen mit Durchmesser)
  • Mindestbiegeradius der eingesetzten Leitungen*
  • Umgebungsbedingungen (Temperatur, Öl- und Chemikalieneinfluss, Späne, Dreck, sonstige äußere Einflüsse)
  • Dynamik (Verfahrgeschwindigkeit und -beschleunigung)
  • Elektrische Rundleitungen          10%      
  • Pneumatikleitungen                      5-10%
  • Hydraulikleitungen                         20%
  • Medienschläuche                           20%      
So wird der Biegeradius der Energiekette ermittelt
FLG/FLB Diagramm
Verlegungsrichtlinien: So verlegt Kabel in einer Energiekette richtig.
Mehr zu Verlegungsrichtlinien informieren
Zu den Einbauarten
Jetzt flexible Leitungen für Energieketten entdecken

Eine große Änderung

Eine große Änderung

Learn
Eine große Änderung

Teaser Item 1

Image
  • High wear resistance and great strength for sliding applications and gears

Teaser Item 2

Image

Teaser Item 1

Image
  • High wear resistance and great strength for sliding applications and gears

Teaser Item 2

Image

1990

Eine große Änderung

1991

Eine große Änderung

1992

Eine große Änderung
IGUS
IGUS

Our great products come with awesome benefits

E-Band

E-band
E-band

Vorteile der e-kette E2.1 entdecken

bhvjhgvjkhg

Wie sieht es mit Überschriften aus?

igus
Hier sehen wir, wie ein gestylter Fließtext sich verhält. Wir wenden dafür unterschiedliche Styling Optionen und Verlinkungen an. Können wir die Formatierungen fehlerfrei übertragen?

Charles Togah

Qualitätssicherung


Textbild dreispaltig

  • Vielleicht überlegen denken wir auch darüber nach
  • unsortierte Listen mit gefetteten Highlights auszustatten
igus
  • Vielleicht überlegen denken wir auch darüber nach
  • unsortierte Listen mit gefetteten Highlights auszustatten
igus
  • Vielleicht überlegen denken wir auch darüber nach
  • unsortierte Listen mit gefetteten Highlights auszustatten
igus

Team overview

  • Vielleicht überlegen denken wir auch darüber nach
  • unsortierte Listen mit gefetteten Highlights auszustatten

warum wurde das guidelok slimline mini entwickelt?

Wer benötigt eine solche Lösung konkret?

Wie funktioniert das System?

Was macht das System so sicher gegen das Schwingen der Kette?

Wodurch wird das guidelok slimline mini leichter als andere Systeme?

Wie funktioniert die Montage?

Weshalb ist das guidelok slimline mini so kostengünstig?

´Test ParameterErgebnis
Test 1, neu, (nach Einlaufphase 0 Zyklen)4
Test 2, nach 2 Monaten (3,2 Mio. Zyklen)4
Test 3, nach 4 Monaten (5,1 Mio. Zyklen)4
Test 4, nach 6 Monaten (7,5 Mio. Zyklen)4
Test 5, nach 8 Monaten (10 Mio. Zyklen)4
Test 6, nach 10 Monaten (15,1 Mio. Zyklen)4
GesamtergebnisReinraumklasse 4

Eine große Änderung

Innovative Kunststoff-Lösungen für Industrie und Automation

Ihr Weg zum passenden Bauteil: schnell und einfach

Plain bearing (F)
Flanged plain bearing (FL)
Gear

Standardprodukt direkt finden

3D printing
CNC machining
Injection moulding

Individuelle Fertigungsverfahren vergleichen

Unsere Produkte im Einsatz: schmierfrei, wartungsarm und zuverlässig

25 Jahre loyaler Dienst an Londons royaler Oper

Schmier- und wartungsfreie Lagerstellen für Fahrgestellen in RTG-Kranen

Messemaschine mit gebogenen Linearführungen